Kaapelikanava on monipuolinen kaapelinhallintatuote. Tarjolla on sekä liima- että ruuvikiinnitteisiä, joten asennus onnistuu moneen paikkaan.
Sarjanumero: SR1732
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisäleveys | Kokonaispituus | Sisäkorkeus | Kokonaisleveys | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,9953 € - 11,9953 € | 125 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 8,7044 € - 8,7044 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ruuvi
|
||
| 10,3499 € - 10,3499 € | 30 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 9,5208 € - 9,5208 € | 363 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 10,3499 € - 10,3499 € | 112 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 13,7914 € - 13,7914 € | 7579 Varastossa |
0.705 in
17.9 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.705 in
17.9 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 14,6079 € - 14,6079 € | 1900 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 23,8148 € - 23,8148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 10169049 | 12,975 € - 12,975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ruuvi
|
|
| 6,6538 € - 6,6538 € | 17 Varastossa |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ruuvi
|
||
| 10170342 | 131,105 € - 152,9148 € | 5 Varastossa |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Ei asennettu
|
|
| 16,2533 € - 16,2533 € | 420 Varastossa |
0.882 in
22.4 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 25,008 € - 25,008 € | 6600 Varastossa |
1.429 in
36.3 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 18,7277 € - 18,7277 € | 6250 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 10169117 | 30,5472 € - 30,5472 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.78 in
45.2 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Ei asennettu
|
|
| 69,386 € - 80,9275 € | 1 Varastossa |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 361,552 € - 374,6679 € | 10 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 10562192 | 43 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 170,9595 € - 213,6754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Ei asennettu
|
||
| 472,8978 € - 472,8978 € | 1 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa