Valikko Haku

Kaapelikiinnike Ruuvi 8.5 mm PA Musta

Tämä sähkökaapelikiinnike on valmistettu UL94-V-2-nailonista. Kiinnike kiinnittyy 0,5 - 2,0 mm:n runkopaneeliin ja kiinnittää sähkökaapelin laitteeseen. Se tukee kaapelin läpimitoja 6,8 - 8,5 mm. Puristin poistaa vedon kaapelista ja suojaa kaapelia metallin aukoissa
Essentra tuotenumero:

10015902

Valmistajan tuotenumero:

MLC-1

54993 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,4853 €
1000 - 4999 0,4416 €
5000 + 0,4132 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

242,65 €

500 x 0,4853 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Asennustapa Screw
Jalustan pituus 31.0 mm
Pohjan leveys 14.0 mm
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 6.8 - 8.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 0.5 - 2.0 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Yhteensopiva reiän halkaisija 12.7 mm
Koko materiaali Polyamidi
Säädettävyys Kiinnitetty
Vakio UL
Vakio RoHs
Vakio RMS
Vakio REACH

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä