Valikko Haku

Kaapelikiinnike - U, liimakiinnitys 6.4 mm 8.3 mm Nailon 6/6 Väritön

This double adhesive backed cable clip is manufactured from natural nylon and is used to route wires and cables in a range of applications.
Essentra tuotenumero:

10362303

Valmistajan tuotenumero:

22DPC25550

2989 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2772 €
5000 - 19999 0,2495 €
20000 + 0,2245 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

277,20 €

1000 x 0,2772 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790
Väri Väritön
Koko materiaali Polyamidi
Asennustapa Ei asennettu
Jalustan pituus 35.1 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 6.4 mm
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaiskorkeus 8.3 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä