10108567
EXWHC2-250-01BK
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1358 € |
| 5000 - 9999 | 0,1222 € |
| 10000 + | 0,11 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Asennustapa | Ruuvi |
|---|---|
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| UL/CSA-kuvaus | UL E71558 |
| Väri | Musta |
| Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) | #6. M4 |
| Jalustan pituus | 21.0 mm |
| Jalustan pituus | 0.827 in |
| Pohjan leveys | 0.394 in |
| Pohjan leveys | 10.0 mm |
| Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 0.252 in |
| Yhteensopiva kaapelin halkaisija | 6.4 mm |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 85 °C |
| Käyttölämpötila-alue | -40 - 185 °F |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa