Valikko Haku

Kaapelikiinnike 6.4 mm 7.6 mm 7.6 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä puoli-U-kiinnikkeen liitinasennettava linjanipistin on valmistettu värittömästä UL94 V-2 nailonista. Matalan profiilin nipistintä voi käyttää tiheästi pakatuissa levyissä tai muissa rajoitetun tilan käyttökohteissa. Tämä puristin sopii kaapelinippujen reititykseen.
Essentra tuotenumero:

10010778

Valmistajan tuotenumero:

HURC-4-01

9000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1962 €
5000 - 9999 0,181 €
10000 + 0,1713 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi
UL/CSA-kuvaus UL E70062
Vakio REACH
Vakio RMS
Vakio RoHs
Vakio UL
Asennustapa Snap-Lock

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä