Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi Nailon 6/6 Musta

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10161685

Valmistajan tuotenumero:

N-32B-BK

1285 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 1,1995 €
1000 + 1,0902 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

599,75 €

500 x 1,1995 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Säädettävä
Väri Musta
Asennustapa Ruuvi
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 12.7 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä