Valikko Haku

Kaapelikiinnike - P-malli Ruuvi 7.9 mm Nailon 6/6 Väritön

Tämä muovinen P-klipsi on helppo asentaa. Ihanteellinen kaapeleiden ja putkien pitoon
Essentra tuotenumero:

10361368

Valmistajan tuotenumero:

22CC28E0312

999 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0486 €
5000 - 19999 0,0437 €
20000 + 0,0393 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

48,60 €

1000 x 0,0486 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Säädettävyys Kiinnitetty
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Kiinnike
Asennustapa Ruuvi
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 7.9 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 85 °C
Kokonaisleveys 7.1 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790
Tyyli P-klipsi
Koko materiaali Polyamidi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä