Valikko Haku

Lämpösuojattu holkki 20.0 mm 39.0 mm Nomex Fiber

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Essentra tuotenumero:

10310168

Valmistajan tuotenumero:

900373

14 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 633,4229 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

633,42 €

1 x 633,4229 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Myyty per Rulla
Nimellinen sisähalkaisija 30.0 mm
Rullan pituus 30.5 m
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Koko materiaali Nomex-kuitu
Tullinimike 4823908580

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä