Valikko Haku

Laajennettava holkki 14.0 mm 30.0 mm PES

Punottuja kaapeliholkkeja käytetään yleensä kaapeleiden ja johtojen kanssa, ja ne voidaan leikata saksilla niiden päiden rispaantumatta.
Essentra tuotenumero:

10309896

Valmistajan tuotenumero:

900309

8 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 30,135 €
5 - 9 24,1157 €
10 + 18,8392 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

30,14 €

1 x 30,135 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Koko materiaali Polyesteri
Myyty per Rulla
Yhteensopivat kaapelin halkaisijat 14.0 - 30.0 mm
Nimellinen sisähalkaisija 20.0 mm
Kokonaispituus 15.2 m
Rullan pituus 15.2 m
Materiaalin syttyvyysstandardi UL224 VW-1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä