Valikko Haku

Kääntyvät salvat Puskuri 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön M6

Essentra tuotenumero:

20068424

Valmistajan tuotenumero:

281032001E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 9,0149 €
5 + 8,1134 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,01 €

1 x 9,0149 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pituus 77.0 mm
Leveys 35.7 mm
Asennustyyppi Bumper
Käyttövivun tyyppi Two Point
Asennussuunta Oikeakätinen
Valmis Sinkitty
Tyyppi Bumper
Tullinimike 8301409000
Salpatyyppi Kääntyvät salpa
Salpamateriaali Teräs
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä