Valikko Haku

Kääntyvät salvat 7,2 mm 77.0 mm 31.7 mm Teräs Väritön

Essentra tuotenumero:

20068455

Valmistajan tuotenumero:

281011002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 13,9276 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

13,93 €

1 x 13,9276 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pituus 77.0 mm
Leveys 31.7 mm
Asennustyyppi 7.2 mm
Käyttövivun tyyppi Bottom
Asennussuunta Vasenkätinen
Valmis Sinkitty
Tyyppi Standard
Tullinimike 7326909890
Salpatyyppi Kääntyvät salpa
Salpamateriaali Teräs
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä