Kiertosalpalisävarusteet maksimoivat turvallisuuden ja kätevyyden painosuljettavassa suunnittelussa.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Leveys | Pituus | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8578 € - 0,9531 € | 82 Varastossa |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Bolt
|
||
| 5,2962 € - 5,8847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 0,7263 € - 0,807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1 in
25.4 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Bolt
|
||
| 5,691 € - 6,3234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 6,2592 € - 6,9546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
|||
| 4,7086 € - 5,2318 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 5,485 € - 6,0944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 4,9156 € - 5,4618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 5,85 € - 6,50 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 6,7021 € - 7,4468 € | 9 Varastossa |
4.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 6,2592 € - 6,9546 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable with Spring
|
||
| 7,1775 € - 7,975 € | 9 Varastossa |
|
0.197 in
5.0 mm
|
78.74 in
2000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable with Spring
|
|||
| 5,691 € - 6,3234 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
59.055 in
1500.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 2,2564 € - 2,2564 € | 198 Varastossa |
M10
|
1.13 in
28.7 mm
|
2.059 in
52.3 mm
|
Bolt
|
||
| 4,9156 € - 5,4618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.197 in
5.0 mm
|
39.37 in
1000.0 mm
|
Cable without Spring
|
||
| 0,1357 € - 0,1508 € | 470 Varastossa |
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
Pidäkeklipsi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa