Valikko Haku

Kääntyvät salpatarvikkeet

Varastossa

Kiertosalpalisävarusteet maksimoivat turvallisuuden ja kätevyyden painosuljettavassa suunnittelussa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Leveys Pituus Tyyppi Osta
0,1604 € - 0,2495 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.3 mm
16.4 mm
Pidäkeklipsi
0,1357 € - 0,1508 € 470 Varastossa
6.3 mm
14.4 mm
Pidäkeklipsi
47 Varastossa
M6
12.5 mm
38.0 mm
Bolt
0,2316 € - 0,2574 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
35.0 mm
Asennuspidike
4,9156 € - 5,4618 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9546 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
0,7263 € - 0,807 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.4 mm
40.0 mm
Bolt
7,1775 € - 7,975 € 9 Varastossa
5.0 mm
2000.0 mm
Cable without Spring
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable with Spring
2,2564 € - 2,2564 € 198 Varastossa
M10
28.7 mm
52.3 mm
Bolt
5,2962 € - 5,8847 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
4,7086 € - 5,2318 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
1000.0 mm
Cable without Spring
5,485 € - 6,0944 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
4,9156 € - 5,4618 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
5,691 € - 6,3234 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
1500.0 mm
Cable with Spring
6,2592 € - 6,9546 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
2000.0 mm
Cable with Spring
5,691 € - 6,3234 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
5.0 mm
1500.0 mm
Cable without Spring
  • / 2
Pidätinklipsi 16.4 mm 6.3 mm PA6

10134573

Hinta-alue
0,2495 € - 0,1604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    16.4 mm
  • Leveys
    6.3 mm
  • Reiän koko
    6.3 mm
  • Tyyppi
    Pidäkeklipsi
  • Tullinimike
    8301600090
Pidätinklipsi 14.4 mm 6.3 mm PA6

10134566

Hinta-alue
0,1508 € - 0,1357 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    14.4 mm
  • Leveys
    6.3 mm
  • Reiän koko
    6.3 mm
  • Tyyppi
    Pidäkeklipsi
  • Tullinimike
    8301600090
Pultti M6 12.5 mm 38.0 mm Teräs

10561010


Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    38.0 mm
  • Leveys
    12.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Yhteensopivuus
    Electric Rotary Latch
  • Tyyppi
    Bolt
Asennuspidike 35.0 mm 20.0 mm Teräs

10134627

Hinta-alue
0,2574 € - 0,2316 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    35.0 mm
  • Leveys
    20.0 mm
  • Reiän koko
    6.5 mm
  • Tyyppi
    Asennuspidike
  • Tullinimike
    8301600090
Kaapeli 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Teräs

20068318

Hinta-alue
5,4618 € - 4,9156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
  • Tullinimike
    8301409000
Kaapeli jousella M6 1500.0 mm Teräs Sinkitty

20068295


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1500.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable with Spring
Kaapeli 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Teräs

20068233

Hinta-alue
6,9546 € - 6,2592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
Kaapeli 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Teräs

20068271


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
Pultti M8 25.4 mm 40.0 mm Teräs

20080556

Hinta-alue
0,807 € - 0,7263 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    40.0 mm
  • Leveys
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Yhteensopivuus
    Mini Rotary Latch
  • Tyyppi
    Bolt
Kaapeli 4.0 mm 2000.0 mm 5.0 mm Teräs

20068332

Hinta-alue
7,975 € - 7,1775 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
  • Tullinimike
    8301409000
Kaapeli jousella M6 1000.0 mm Teräs Sinkitty

20068288


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable with Spring
Pultti M10 28.7 mm 52.3 mm Teräs

20080570

Hinta-alue
2,2564 € - 2,2564 €

Varastotasot
198 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pituus
    52.3 mm
  • Leveys
    28.7 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Yhteensopivuus
    Rotary Latch
  • Tyyppi
    Bolt
Kaapeli jousella M6 2000.0 mm Teräs Sinkitty

20068264

Hinta-alue
5,8847 € - 5,2962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable with Spring
Kaapeli 4.0 mm 1000.0 mm 5.0 mm Teräs

20068219

Hinta-alue
5,2318 € - 4,7086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
Kaapeli jousella M6 1500.0 mm Teräs Sinkitty

20068257

Hinta-alue
6,0944 € - 5,485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1500.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable with Spring
Kaapeli 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Teräs

20068325

Hinta-alue
5,4618 € - 4,9156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1500.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring
  • Tullinimike
    8301409000
Kaapeli jousella 1500.0 mm Teräs Sinkitty

20068356

Hinta-alue
6,3234 € - 5,691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1500.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable with Spring
  • Tullinimike
    8301409000
Kaapeli jousella 2000.0 mm Teräs Sinkitty

20068363

Hinta-alue
6,9546 € - 6,2592 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable with Spring
  • Tullinimike
    8301409000
Kaapeli jousella M6 2000.0 mm Teräs Sinkitty

20068301


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    2000.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable with Spring
Kaapeli 4.0 mm 1500.0 mm 5.0 mm Teräs

20068226

Hinta-alue
6,3234 € - 5,691 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pituus
    1500.0 mm
  • Leveys
    5.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Reiän koko
    4.0 mm
  • Tyyppi
    Cable without Spring