Valikko Haku

Kääntyvät kiinnikeliittimet

Varastossa

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

Suunniteltu pitämään pyöreät rakenneputket, kun ne käännetään kohteen haluttuun kulmaan.Valittavana useita reiän halkaisijoita.Saatavana malleina ”kääntyvästä pohjalevyyn” ja ”käännöstä kääntyvään.” Materiaali: Alumiini Väri: Musta, Harmaa Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
95 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Reiän läpimitta Ulkohalkaisija Osta
32,3077 € - 35,8974 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
30.0 mm
33,5488 € - 37,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
25.0 mm
57,8178 € - 64,242 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
40.0 mm
99,1536 € - 99,1536 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
42.0 mm
42.0 mm
58,3715 € - 64,8573 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
40.0 mm
50.0 mm
32,4032 € - 36,0035 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
30.0 mm
30.0 mm
99,1536 € - 99,1536 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
50.0 mm
50.0 mm
58,3715 € - 64,8573 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
42.0 mm
50.0 mm
58,2952 € - 64,7724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
50.0 mm
50.0 mm
57,4354 € - 57,4354 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
25.0 mm
20.0 mm
58,3715 € - 64,8573 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
48.0 mm
42.0 mm
102,9013 € - 102,9013 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
50.0 mm
45.0 mm
32,4604 € - 36,0672 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
20.0 mm
33,5488 € - 37,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
20.0 mm
99,1536 € - 99,1536 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
48.0 mm
48.0 mm
102,7716 € - 102,7716 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
42.0 mm
45.0 mm
33,5488 € - 37,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
20.0 mm
30.0 mm
99,2832 € - 99,2832 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
48.0 mm
48.0 mm
57,8178 € - 64,242 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
45.0 mm
48.0 mm
32,4032 € - 36,0035 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
25.0 mm
25.0 mm
  • / 5
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 30.0 mm 30.0 mm Musta

10497425

Hinta-alue
35,8974 € - 32,3077 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 30.0 mm 25.0 mm Musta

10497784

Hinta-alue
37,2765 € - 33,5488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 45.0 mm 40.0 mm Musta

10498002

Hinta-alue
64,242 € - 57,8178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 42.0 mm 42.0 mm Harmaa

10497494

Hinta-alue
99,1536 € - 99,1536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 40.0 mm 50.0 mm Musta

10497883

Hinta-alue
64,8573 € - 58,3715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 30.0 mm 30.0 mm Musta

10497401

Hinta-alue
36,0035 € - 32,4032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    30.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 50.0 mm 50.0 mm Harmaa

10497616

Hinta-alue
99,1536 € - 99,1536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 42.0 mm 50.0 mm Musta

10497982

Hinta-alue
64,8573 € - 58,3715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 50.0 mm 50.0 mm Harmaa

10498248

Hinta-alue
64,7724 € - 58,2952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    50.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 25.0 mm 20.0 mm Harmaa

10497692

Hinta-alue
57,4354 € - 57,4354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 48.0 mm 42.0 mm Musta

10498101

Hinta-alue
64,8573 € - 58,3715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    42.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 50.0 mm 45.0 mm Musta

10498217

Hinta-alue
102,9013 € - 102,9013 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 20.0 mm 20.0 mm Musta

10497340

Hinta-alue
36,0672 € - 32,4604 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 20.0 mm 20.0 mm Musta

10497647

Hinta-alue
37,2765 € - 33,5488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    20.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 48.0 mm 48.0 mm Harmaa

10497579

Hinta-alue
99,1536 € - 99,1536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 42.0 mm 45.0 mm Harmaa

10497937

Hinta-alue
102,7716 € - 102,7716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    42.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    45.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 20.0 mm 30.0 mm Musta

10497685

Hinta-alue
37,2765 € - 33,5488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    30.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 48.0 mm 48.0 mm Harmaa

10497555

Hinta-alue
99,2832 € - 99,2832 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    48.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Harmaa
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 45.0 mm 48.0 mm Musta

10498064

Hinta-alue
64,242 € - 57,8178 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    45.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    48.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090
Kääntyvän kiinnikkeen liitintiiviste 25.0 mm 25.0 mm Musta

10497364

Hinta-alue
36,0035 € - 32,4032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Reiän läpimitta
    25.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Yhteensopiva putken muoto
    Ympyrä
  • Tullinimike
    7609000090