Valikko Haku

Reunan kannatintuki 14.0 mm Klipsikiinnitys 1.2 mm

Tämä kiinni napsautettava reunatuki kiinnitetään neliöpohjaiseen reikään ja piirilevyyn sivuklipsillä. Yläklipsissä on kärki, joka sopii piirilevyn reikään. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Essentra tuotenumero:

10111994

Valmistajan tuotenumero:

PCBEHE2-14M-01

9000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2039 €
5000 - 9999 0,1897 €
10000 + 0,1784 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

203,90 €

1000 x 0,2039 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Lukkiutumaton kiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Klipsikiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Välilevyn pituus 14.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Lukkokannan korkeus A 5.9 mm
Vakio RMS
Vakio REACH
Vakio RoHs
Vakio UL
Tullinimike 3926909790
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.2 - 1.8 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä