Valikko Haku

Keinupultti M16 130.0 17.0 304 ruostumaton teräs

Nämä ruostumattomat kääntöpultit on tarkoitettu suuren toleranssin käyttökohteisiin, joissa tarvitaan tarkkuutta, kuormituskapasiteettia ja korroosionsietokykyä. Siinä on on kierretanko, jossa on silmukka kannassa. Sen suuri lujuus tekee siitä hyödyllisen teollisuuden koneissa tai valmistuksessa.
Essentra tuotenumero:

20199586

Valmistajan tuotenumero:

20199586

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 43,5728 €
5 - 9 39,2165 €
10 - 19 37,0333 €
20 + 32,677 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

43,57 €

1 x 43,5728 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
tolerans High Tolerance
d1 M16
l1 130.0
d2 16.0
d3 32.0
l2 50.0
d4 16.0
w1 17.0
Paino gr 220.0
Materiaali 304 ruostumaton teräs
Vakio DIN 444

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä