Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Valmis Rungon materiaali Osta
13,5702 € - 25,3764 € 91 Varastossa
45.0 mm
13,5702 € - 25,3764 € 47 Varastossa
45.0 mm
8,7708 € - 12,2791 € 36 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,7708 € - 12,2791 € 74 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
2,5203 € - 3,9204 € 8 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
9,3041 € - 13,0257 € 27 Varastossa
45.0 mm
8,7708 € - 12,2791 € 44 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
1,933 € - 5,6582 € 4456 Varastossa
26.5 mm
45.0 mm
Kromattu
4,1524 € - 5,8134 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0 mm
Nailon
9,0094 € - 12,6131 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
13,065 € - 24,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
8,7708 € - 12,2791 € 6 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,7713 € - 7,0335 € 1 Varastossa
45.0 mm
Nailon
3,2371 € - 4,532 € 240 Varastossa
24.5 mm
45.0 mm
Kromattu
8,7708 € - 12,2791 € 53 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
2,1542 € - 3,0159 € 7 Varastossa
28.5 mm
45.0 mm
Kromattu
13,065 € - 24,429 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
13,5702 € - 25,3764 € 67 Varastossa
45.0 mm
4,4021 € - 4,8912 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
13,065 € - 24,429 € 51 Varastossa
45.0 mm
  • / 4
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20059408

Hinta-alue
25,3764 € - 13,5702 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20059446

Hinta-alue
25,3764 € - 13,5702 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125769

Hinta-alue
12,2791 € - 8,7708 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125776

Hinta-alue
12,2791 € - 8,7708 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20056957

Hinta-alue
3,9204 € - 2,5203 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20067281

Hinta-alue
13,0257 € - 9,3041 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    8301300000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20073596

Hinta-alue
12,2791 € - 8,7708 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 26.5 mm Teräs

20063993

Hinta-alue
5,6582 € - 1,933 €

Varastotasot
4456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051228

Hinta-alue
5,8134 € - 4,1524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Salvan materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20056964

Hinta-alue
12,6131 € - 9,0094 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051679

Hinta-alue
24,429 € - 13,065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8302420090
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20073510

Hinta-alue
12,2791 € - 8,7708 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051211

Hinta-alue
7,0335 € - 4,7713 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Salvan materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 24.5 mm Teräs

20063986

Hinta-alue
4,532 € - 3,2371 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20073541

Hinta-alue
12,2791 € - 8,7708 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

20064006

Hinta-alue
3,0159 € - 2,1542 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051655

Hinta-alue
24,429 € - 13,065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20120832

Hinta-alue
25,3764 € - 13,5702 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20120900

Hinta-alue
4,8912 € - 4,4021 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20088637

Hinta-alue
24,429 € - 13,065 €

Varastotasot
51 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790