Valikko Haku

Kääntöniitit - siipinuppi

Varastossa

Quarter Turn Latch with Wing Knobs are designed to secure doors, cabinets, enclosures, and other access points. They are operated by twisting the knob 90 degrees, which causes the latch to engage or disengage, making them ideal for applications requiring frequent opening and shutting. Each lock comes with an outer sealing gasket and an assembly nut.

It is made to be easy and quick to install by inserting it into the installation hole and tightening the nut. The range of products includes various materials, finishes, and grip ranges that are utilised in various applications, such as electrical enclosures, furniture cabinets, and equipment covers.

  • Material: PA and Die Cast Zinc Alloy
  • Finishes: Chrome Plate and Black Powder Coating


Series Code :SR5522

Sarjanumero: SR5522

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
74 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Salvan pituus Valmis Rungon materiaali Osta
9,0771 € - 12,7079 € 30 Varastossa
45.0 mm
8,5568 € - 11,9796 € 136 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,7896 € - 12,3054 € 56 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
8,7896 € - 12,3054 € 78 Varastossa
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
4,6549 € - 6,8619 € 100 Varastossa
25.0 mm
Nailon
1,7558 € - 2,7313 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
2,1017 € - 2,9424 € 7 Varastossa
28.5 mm
45.0 mm
Kromattu
13,2392 € - 24,7574 € 52 Varastossa
45.0 mm
13,2392 € - 24,7574 € 91 Varastossa
45.0 mm
4,2946 € - 4,7718 € 100 Varastossa
45.0 mm
13,2392 € - 24,7574 € 16 Varastossa
45.0 mm
3,285 € - 3,65 € 34 Varastossa
45.0 mm
8,7896 € - 12,3054 € Kysy toimitusaikaa täältä
45.0 mm
Ruiskuvalettu sinkkiseos
2,1017 € - 3,2366 € 50 Varastossa
14.5 mm
45.0 mm
Kromattu
  • / 4
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20123949

Hinta-alue
12,7079 € - 9,0771 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    16.0 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20125769

Hinta-alue
11,9796 € - 8,5568 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.5 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20120221

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
56 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20120245

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20051204

Hinta-alue
6,8619 € - 4,6549 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Nailon
  • Salvan materiaali
    Nailon
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20056995

Hinta-alue
2,7313 € - 1,7558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Väritön
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 28.5 mm Teräs

20064006

Hinta-alue
2,9424 € - 2,1017 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20059446

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
52 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20059408

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
91 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20059514

Hinta-alue
4,7718 € - 4,2946 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20059477

Hinta-alue
24,7574 € - 13,2392 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    8301409000
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20059507

Hinta-alue
3,65 € - 3,285 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    7907000090
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi

20057046

Hinta-alue
12,3054 € - 8,7896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    20.0 mm
  • Rungon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Väri
    Musta
Neljänneskierrossalpa Siipinuppi 14.5 mm Teräs

20063962

Hinta-alue
3,2366 € - 2,1017 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Kannan korkeus
    19.0 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Valmis
    Kromattu