Valikko Haku

Kääntöniitit - riippulukkomallit siipinupilla

Varastossa

Turvallisuutta tehostavat riippulukkokiinnikkeet. Niissä on myös tiiviyttä tehostava kumitiiviste. Tarjolla on oikean- ja vasemmanpuolisia malleja sekä erilaisia kahvoja

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Asennusreiän leveys Valmis Asennusaukon pituus Lukintaväli Osta
7,9364 € - 13,5724 € 122 Varastossa
20.2 mm
Kromattu
22.2 mm
18.5 mm
0,4422 € - 0,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
Ei pinnoitetta
6,9972 € - 12,5439 € 100 Varastossa
20.2 mm
Kromattu
22.2 mm
8.5 mm
3,6144 € - 6,2102 € 145 Varastossa
20.2 mm
Kromattu
22.2 mm
26.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 45 Varastossa
20.2 mm
Jauhemaalattu
22.2 mm
26.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 70 Varastossa
20.2 mm
Kromattu
22.2 mm
24.5 mm
7,0921 € - 12,6524 € 49 Varastossa
20.2 mm
Jauhemaalattu
22.2 mm
14.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 246 Varastossa
20.2 mm
Jauhemaalattu
22.2 mm
28.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € 10 Varastossa
20.2 mm
Jauhemaalattu
22.2 mm
18.5 mm
4,0156 € - 6,2466 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Kromattu
22.2 mm
14.5 mm
1,9328 € - 3,0066 € 600 Varastossa
20.2 mm
Kromattu
22.2 mm
28.5 mm
3,6144 € - 6,2102 € 1780 Varastossa
20.2 mm
Jauhemaalattu
22.2 mm
24.5 mm
3,6144 € - 6,2102 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Jauhemaalattu
22.2 mm
8.5 mm
0,4422 € - 0,4915 € 3995 Varastossa
9.3 mm
Ei pinnoitetta
0,4422 € - 0,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Ei pinnoitetta
0,4314 € - 0,4795 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.5 mm
Ei pinnoitetta
0,4422 € - 0,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
Ei pinnoitetta
0,4422 € - 0,4915 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
Ei pinnoitetta
Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Käsittelemätön
22.2 mm
26.5 mm
Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Käsittelemätön
22.2 mm
25.5 mm
  • / 2
Neljänneskierrossalpa 18.5 mm Sinkkiseos

10104941

Hinta-alue
13,5724 € - 7,9364 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalvat - riippulukkomalli

10023990

Hinta-alue
0,4915 € - 0,4422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän leveys
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Sisältää
    Ei sisällä
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa 8.5 mm Sinkkiseos

10104996

Hinta-alue
12,5439 € - 6,9972 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 26.5 mm Sinkkiseos

10104965

Hinta-alue
6,2102 € - 3,6144 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 26.5 mm Sinkkiseos

10105023

Hinta-alue
6,2466 € - 4,0156 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 24.5 mm Sinkkiseos

10104958

Hinta-alue
6,2466 € - 4,0156 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 14.5 mm Sinkkiseos

10105030

Hinta-alue
12,6524 € - 7,0921 €

Varastotasot
49 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 28.5 mm Sinkkiseos

10105047

Hinta-alue
6,2466 € - 4,0156 €

Varastotasot
246 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 18.5 mm Sinkkiseos

10105009

Hinta-alue
6,2466 € - 4,0156 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    18.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 14.5 mm Sinkkiseos

10104972

Hinta-alue
6,2466 € - 4,0156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    14.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 28.5 mm Sinkkiseos

10104989

Hinta-alue
3,0066 € - 1,9328 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    28.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 24.5 mm Sinkkiseos

10105016

Hinta-alue
6,2102 € - 3,6144 €

Varastotasot
1780 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    24.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalpa 8.5 mm Sinkkiseos

10105054

Hinta-alue
6,2102 € - 3,6144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    8.5 mm
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Salpamateriaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
Neljänneskierrossalvat - riippulukkomalli

10024003

Hinta-alue
0,4915 € - 0,4422 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän leveys
    9.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Sisältää
    Ei sisällä
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalvat - riippulukkomalli

10024010

Hinta-alue
0,4915 € - 0,4422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän leveys
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Sisältää
    Ei sisällä
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalvat - riippulukkomalli

10488690

Hinta-alue
0,4795 € - 0,4314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän leveys
    9.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Sisältää
    Ei sisällä
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalvat - riippulukkomalli

10024027

Hinta-alue
0,4915 € - 0,4422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän leveys
    9.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Sisältää
    Ei sisällä
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalvat - riippulukkomalli

10024034

Hinta-alue
0,4915 € - 0,4422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän leveys
    9.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Sisältää
    Ei sisällä
  • Tullinimike
    3926909790
Neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 26.5 mm

20077419


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    26.5 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs
Neljänneskierrossalpa 5,0 mm kaksiosainen avain 25.5 mm

20077402


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusaukon pituus
    22.2 mm
  • Asennusreiän leveys
    20.2 mm
  • Lukintaväli
    25.5 mm
  • Salvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Salpamateriaali
    Ruostumaton teräs