Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,2053 € - 0,2337 € 4566 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2259 € - 0,2736 € 919 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
19.1 mm
0,2076 € - 0,254 € 4000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.0 mm
0,2259 € - 0,2736 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,3213 € - 0,3438 € 24103 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
4.8 mm
0,2974 € - 0,3215 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,2076 € - 0,254 € 46880 Varastossa
4.0 mm
6.5 mm
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
10.0 mm
0,2076 € - 0,254 € 131906 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
14.0 mm
0,2259 € - 0,2736 € 12193 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
7.9 mm
0,1238 € - 0,1288 € 20000 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,2133 € - 0,2371 € 80 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
6.0 mm
0,1655 € - 0,1838 € 4636 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1551 € - 0,1915 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2053 € - 0,2337 € 1000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2974 € - 0,3215 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,211 € - 0,2421 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1477 € - 0,1642 € 1080 Varastossa
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
5.0 mm
0,1585 € - 0,195 € 11790 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1768 € - 0,2161 € 11989 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,2147 € - 0,2624 € 8073 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023471

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2053 €

Varastotasot
4566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 19.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002100

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2259 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002018

Hinta-alue
0,254 € - 0,2076 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002124

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002148

Hinta-alue
0,3438 € - 0,3213 €

Varastotasot
24103 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023556

Hinta-alue
0,3215 € - 0,2974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10002025

Hinta-alue
0,254 € - 0,2076 €

Varastotasot
46880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001974

Hinta-alue
0,254 € - 0,2076 €

Varastotasot
131906 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002186

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2259 €

Varastotasot
12193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002223

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1238 €

Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 Väritön

10381793

Hinta-alue
0,2371 € - 0,2133 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm PA6 Väritön

10381786

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1655 €

Varastotasot
4636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10001943

Hinta-alue
0,1915 € - 0,1551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023440

Hinta-alue
0,2337 € - 0,2053 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023488

Hinta-alue
0,3215 € - 0,2974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023525

Hinta-alue
0,2421 € - 0,211 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 5.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023068

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1477 €

Varastotasot
1080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002278

Hinta-alue
0,195 € - 0,1585 €

Varastotasot
11790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002315

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1768 €

Varastotasot
11989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002353

Hinta-alue
0,2624 € - 0,2147 €

Varastotasot
8073 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm