10023815
RLCBSRE-4-01BK
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1642 € |
| 5000 - 9999 | 0,1501 € |
| 10000 - 19999 | 0,143 € |
| 20000 + | 0,1348 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Musta |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 0.157 in |
| Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 10.3 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.406 in |
| Lukkokannan korkeus B | 1.8 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.071 in |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.059 - 0.067 in |
| Paneelin paksuusalue B | 1.5 - 1.7 mm |
| Välilevyn pituus | 0.252 in |
| Välilevyn pituus | 6.4 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tyyli | 1 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa