10151532
CBRLDS065A
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,1603 € |
10000 + | 0,1124 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Väritön |
---|---|
Reikä A kiinnitystyyppi | Snap Lock |
Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
Reiän halkaisija A | 0.157 in |
Lukkokannan korkeus A | 3.1 mm |
Lukkokannan korkeus A | 0.122 in |
Lukkokannan korkeus B | 2.2 mm |
Lukkokannan korkeus B | 0.087 in |
Paneelin paksuusalue A | 0.047 - 0.067 in |
Paneelin paksuusalue A | 1.2 - 1.7 mm |
Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.063 in |
Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 1.6 mm |
Välilevyn pituus | 0.626 in |
Välilevyn pituus | 15.9 mm |
Koko materiaali | Nailon 6/6 |
Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa