Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,7225 € - 16,3628 € | 610 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,4278 € - 2,7084 € | 145 Varastossa |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,9491 € - 20,9377 € | 7 Varastossa |
12.244 in
311.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 14,4823 € - 21,7375 € | 17 Varastossa |
12.752 in
323.9 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,8763 € - 41,2859 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.268 in
210.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,2339 € - 10,2583 € | 180 Varastossa |
5.874 in
149.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,4345 € - 26,5931 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,0099 € - 30,1294 € | 58 Varastossa |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,2905 € - 31,7713 € | 70 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,764 € - 40,5702 € | 163 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,1253 € - 12,1809 € | 14 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,3997 € - 2,6663 € | 40 Varastossa |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,7328 € - 23,618 € | 130 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,501 € - 33,0063 € | 238 Varastossa |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,2973 € - 10,96 € | 58 Varastossa |
7.626 in
193.7 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,645 € - 7,3394 € | 141 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,0416 € - 24,3477 € | 126 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 26,3264 € - 26,8608 € | 83 Varastossa |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2032 € - 3,6907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,6523 € - 15,8576 € | 1026 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa