Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,13 € - 35,13 € | 65 Varastossa |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 29,8244 € - 30,4225 € | 54 Varastossa |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,4891 € - 1,0272 € | 8650 Varastossa |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 48,4092 € - 49,3905 € | 31 Varastossa |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,9901 € - 3,0514 € | 76 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 242,2606 € - 242,2606 € | 104 Varastossa |
45.984 in
1168.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 147,0063 € - 147,0063 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,2156 € - 9,415 € | 82 Varastossa |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,6374 € - 2,6987 € | 245 Varastossa |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 59,8636 € - 61,075 € | 61 Varastossa |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 50,9546 € - 51,9973 € | 135 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,0646 € - 5,1772 € | 2602 Varastossa |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 25,6843 € - 26,2056 € | 83 Varastossa |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 238,0131 € - 238,0131 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 27,233 € - 27,8004 € | 25 Varastossa |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,6516 € - 7,6516 € | 7 Varastossa |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,1494 € - 3,6007 € | 190 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,3685 € - 2,6423 € | 226 Varastossa |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,6664 € - 12,9927 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.843 in
250.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,3121 € - 8,3925 € | 4 Varastossa |
7.087 in
180.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa