Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
1,2896 € - 1,2896 € Kysy toimitusaikaa täältä
152.4 mm
47.0 mm
Polyetyleeni
119,339 € - 179,0085 € 46 Varastossa
890.0 mm
120.0 mm
Joustava polyeteeni
5,1081 € - 5,2181 € 61 Varastossa
114.3 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
7,2457 € - 7,4028 € 163 Varastossa
20.0 mm
159.5 mm
Joustava polyeteeni
49,6194 € - 50,6253 € 25 Varastossa
505.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
1,0121 € - 2,2147 € 166 Varastossa
105.0 mm
43.0 mm
Pienitiheyksinen polyeteeni
40,4877 € - 41,3207 € 27 Varastossa
457.2 mm
95.0 mm
Joustava polyeteeni
6,4126 € - 6,5541 € Kysy toimitusaikaa täältä
145.0 mm
20.0 mm
Joustava polyeteeni
3,7093 € - 3,7879 € 31 Varastossa
70.0 mm
45.0 mm
Joustava polyeteeni
0,9823 € - 3,831 € 770 Varastossa
120.9 mm
45.0 mm
Polyetyleeni
67,93 € - 67,93 € 23 Varastossa
570.0 mm
85.0 mm
Joustava polyeteeni
108,0422 € - 162,0703 € 219 Varastossa
825.0 mm
165.0 mm
Joustava polyeteeni
2,2874 € - 3,789 € 22 Varastossa
97.0 mm
43.0 mm
Joustava polyeteeni
2,2032 € - 3,6907 € Kysy toimitusaikaa täältä
100.0 mm
46.0 mm
Joustava polyeteeni
2,6523 € - 15,8576 € 1026 Varastossa
114.3 mm
50.0 mm
Joustava polyeteeni
3,4381 € - 20,6149 € 3287 Varastossa
127.0 mm
45.0 mm
Joustava polyeteeni
4,1679 € - 6,5535 € 153 Varastossa
141.3 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
4,7012 € - 7,4096 € 289 Varastossa
155.8 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
5,0295 € - 10,562 € 865 Varastossa
160.0 mm
47.0 mm
Joustava polyeteeni
9,4461 € - 9,6504 € 3 Varastossa
193.7 mm
40.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 152.4 mm (ID) 40.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10106389

Hinta-alue
1,2896 € - 1,2896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 890.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Keltainen

10230633

Hinta-alue
179,0085 € - 119,339 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10234112

Hinta-alue
5,2181 € - 5,1081 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266410

Hinta-alue
7,4028 € - 7,2457 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 505.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10307830

Hinta-alue
50,6253 € - 49,6194 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Keltainen

10144107

Hinta-alue
2,2147 € - 1,0121 €

Varastotasot
166 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10230367

Hinta-alue
41,3207 € - 40,4877 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10247105

Hinta-alue
6,5541 € - 6,4126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266298

Hinta-alue
3,7879 € - 3,7093 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustavat putkitulpat 120.9 mm (ID) (H) PE Keltainen

10144015

Hinta-alue
3,831 € - 0,9823 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Keltainen

10308417

Hinta-alue
67,93 € - 67,93 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 825.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Keltainen

10238783

Hinta-alue
162,0703 € - 108,0422 €

Varastotasot
219 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Keltainen

10237908

Hinta-alue
3,789 € - 2,2874 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237922

Hinta-alue
3,6907 € - 2,2032 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237977

Hinta-alue
15,8576 € - 2,6523 €

Varastotasot
1026 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10238004

Hinta-alue
20,6149 € - 3,4381 €

Varastotasot
3287 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10234136

Hinta-alue
6,5535 € - 4,1679 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 155.8 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10234150

Hinta-alue
7,4096 € - 4,7012 €

Varastotasot
289 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    155.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 160.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242216

Hinta-alue
10,562 € - 5,0295 €

Varastotasot
865 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 193.7 mm (ID) 40.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242193

Hinta-alue
9,6504 € - 9,4461 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    193.7 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790