Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
60,3063 € - 71,4913 € 44 Varastossa
800.0 mm
155.0 mm
Joustava polyeteeni
108,0422 € - 162,0703 € 174 Varastossa
825.0 mm
165.0 mm
Joustava polyeteeni
67,93 € - 67,93 € 23 Varastossa
570.0 mm
85.0 mm
Joustava polyeteeni
2,119 € - 3,5224 € 58 Varastossa
82.5 mm
40.0 mm
Joustava polyeteeni
17,5561 € - 17,5561 € 65 Varastossa
376.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
2,4418 € - 4,0977 € 1557 Varastossa
86.0 mm
60.0 mm
Joustava polyeteeni
131,141 € - 196,7325 € 154 Varastossa
921.0 mm
135.0 mm
Joustava polyeteeni
32,1261 € - 32,7862 € Kysy toimitusaikaa täältä
429.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
3,3006 € - 3,3635 € 797 Varastossa
60.3 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
43,0968 € - 43,9769 € 58 Varastossa
463.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
315,9957 € - 315,9957 € 2 Varastossa
1270.0 mm
200.0 mm
Joustava polyeteeni
119,339 € - 179,0085 € 77 Varastossa
890.0 mm
120.0 mm
Joustava polyeteeni
2,2874 € - 3,789 € 22 Varastossa
97.0 mm
43.0 mm
Joustava polyeteeni
5,1081 € - 5,2181 € 61 Varastossa
114.3 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
150,6815 € - 150,6815 € Kysy toimitusaikaa täältä
773.2 mm
350.0 mm
Joustava polyeteeni
0,9823 € - 3,831 € 770 Varastossa
120.9 mm
45.0 mm
Polyetyleeni
101,7834 € - 152,668 € 50 Varastossa
851.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
128,1238 € - 192,1577 € 89 Varastossa
902.0 mm
175.0 mm
Joustava polyeteeni
7,2457 € - 7,4028 € 163 Varastossa
20.0 mm
159.5 mm
Joustava polyeteeni
3,0649 € - 3,1277 € 74 Varastossa
59.4 mm
52.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 800.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Keltainen

10238769

Hinta-alue
71,4913 € - 60,3063 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 825.0 mm (ID) 165.0 mm (H) PE Keltainen

10238783

Hinta-alue
162,0703 € - 108,0422 €

Varastotasot
174 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Keltainen

10308417

Hinta-alue
67,93 € - 67,93 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237878

Hinta-alue
3,5224 € - 2,119 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10308325

Hinta-alue
17,5561 € - 17,5561 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266359

Hinta-alue
4,0977 € - 2,4418 €

Varastotasot
1557 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 921.0 mm (ID) 135.0 mm (H) PE Keltainen

10238837

Hinta-alue
196,7325 € - 131,141 €

Varastotasot
154 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 429.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10242056

Hinta-alue
32,7862 € - 32,1261 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 60.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266281

Hinta-alue
3,3635 € - 3,3006 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 463.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10242599

Hinta-alue
43,9769 € - 43,0968 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    463.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 1270.0 mm (ID) 200.0 mm (H) PE Keltainen

10247099

Hinta-alue
315,9957 € - 315,9957 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    1270.0 mm
  • h
    200.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 890.0 mm (ID) 120.0 mm (H) PE Keltainen

10230633

Hinta-alue
179,0085 € - 119,339 €

Varastotasot
77 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Keltainen

10237908

Hinta-alue
3,789 € - 2,2874 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10234112

Hinta-alue
5,2181 € - 5,1081 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Keltainen

10308530

Hinta-alue
150,6815 € - 150,6815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustavat putkitulpat 120.9 mm (ID) (H) PE Keltainen

10144015

Hinta-alue
3,831 € - 0,9823 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10238790

Hinta-alue
152,668 € - 101,7834 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 902.0 mm (ID) 175.0 mm (H) PE Keltainen

10238820

Hinta-alue
192,1577 € - 128,1238 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    902.0 mm
  • h
    175.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266410

Hinta-alue
7,4028 € - 7,2457 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 59.4 mm (ID) 52.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242841

Hinta-alue
3,1277 € - 3,0649 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    59.4 mm
  • h
    52.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790