Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3063 € - 71,4913 € | 44 Varastossa |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 108,0422 € - 162,0703 € | 174 Varastossa |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 67,93 € - 67,93 € | 23 Varastossa |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,119 € - 3,5224 € | 58 Varastossa |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,5561 € - 17,5561 € | 65 Varastossa |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,4418 € - 4,0977 € | 1557 Varastossa |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 131,141 € - 196,7325 € | 154 Varastossa |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 32,1261 € - 32,7862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,3006 € - 3,3635 € | 797 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 43,0968 € - 43,9769 € | 58 Varastossa |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 315,9957 € - 315,9957 € | 2 Varastossa |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 119,339 € - 179,0085 € | 47 Varastossa |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2874 € - 3,789 € | 22 Varastossa |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,1081 € - 5,2181 € | 61 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 150,6815 € - 150,6815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,9823 € - 3,831 € | 770 Varastossa |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 101,7834 € - 152,668 € | 50 Varastossa |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 128,1238 € - 192,1577 € | 89 Varastossa |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,2457 € - 7,4028 € | 163 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,0649 € - 3,1277 € | 74 Varastossa |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Joustava polyeteeni