Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,9397 € - 51,977 € | 30 Varastossa |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 196,1044 € - 196,1044 € | 4 Varastossa |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 118,2568 € - 120,6772 € | 21 Varastossa |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 405,8357 € - 405,8357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 81,5098 € - 83,1758 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 57,4309 € - 58,6097 € | 195 Varastossa |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 21,5955 € - 22,0356 € | 70 Varastossa |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 54,6332 € - 54,6332 € | 18 Varastossa |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 77,8319 € - 79,4194 € | 110 Varastossa |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,1906 € - 3,2535 € | 30 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 13,0453 € - 13,3125 € | 90 Varastossa |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,6327 € - 6,7584 € | 168 Varastossa |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 347,6503 € - 347,6503 € | 15 Varastossa |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 140,2924 € - 143,1686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 39,1989 € - 40,0005 € | 28 Varastossa |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 92,5276 € - 94,4137 € | 24 Varastossa |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,1651 € - 4,2437 € | 210 Varastossa |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 158,6659 € - 161,9036 € | 125 Varastossa |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 543,9433 € - 543,9433 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2032 € - 3,6907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni