Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2896 € - 1,2896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 119,339 € - 179,0085 € | 47 Varastossa |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,1081 € - 5,2181 € | 61 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,2457 € - 7,4028 € | 163 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 49,6194 € - 50,6253 € | 25 Varastossa |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 1,0121 € - 2,2147 € | 166 Varastossa |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
||
| 40,4877 € - 41,3207 € | 29 Varastossa |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,4126 € - 6,5541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,7093 € - 3,7879 € | 31 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,9823 € - 3,831 € | 770 Varastossa |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 67,93 € - 67,93 € | 23 Varastossa |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 108,0422 € - 162,0703 € | 219 Varastossa |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2874 € - 3,789 € | 22 Varastossa |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2032 € - 3,6907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,6523 € - 15,8576 € | 986 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,4381 € - 20,6149 € | 3287 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,1679 € - 6,5535 € | 153 Varastossa |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,7012 € - 7,4096 € | 289 Varastossa |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,0295 € - 10,562 € | 865 Varastossa |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,4461 € - 9,6504 € | 3 Varastossa |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa