Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,5182 € - 12,7984 € | 85 Varastossa |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,6549 € - 14,4683 € | 116 Varastossa |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 10,6653 € - 15,9699 € | 95 Varastossa |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,3997 € - 2,6663 € | 40 Varastossa |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,7328 € - 23,618 € | 208 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,0416 € - 24,3477 € | 126 Varastossa |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,764 € - 40,5702 € | 163 Varastossa |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 8,1253 € - 12,1809 € | 14 Varastossa |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,7225 € - 16,3628 € | 610 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,9849 € - 12,6159 € | 47 Varastossa |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,645 € - 7,3394 € | 141 Varastossa |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2032 € - 3,6907 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,6523 € - 15,8576 € | 986 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,4381 € - 20,6149 € | 3287 Varastossa |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,1679 € - 6,5535 € | 153 Varastossa |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,7012 € - 7,4096 € | 289 Varastossa |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 4,8976 € - 29,2875 € | 145 Varastossa |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,8378 € - 8,7427 € | 289 Varastossa |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,9324 € - 10,4127 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 9,1497 € - 13,7105 € | 114 Varastossa |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Joustava polyeteeni