Valikko Haku

Joustavat putkisuojat

Varastossa

Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.

Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
204 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d h Koko materiaali Osta
60,3063 € - 71,4913 € 44 Varastossa
800.0 mm
155.0 mm
Joustava polyeteeni
2,2032 € - 3,6767 € 193 Varastossa
86.0 mm
43.0 mm
Joustava polyeteeni
2,2453 € - 3,7188 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 mm
43.0 mm
Joustava polyeteeni
17,7134 € - 18,0749 € 100 Varastossa
322.2 mm
78.0 mm
Joustava polyeteeni
5,061 € - 5,171 € 118 Varastossa
112.7 mm
52.0 mm
Joustava polyeteeni
40,4877 € - 41,3207 € 27 Varastossa
457.2 mm
95.0 mm
Joustava polyeteeni
6,4126 € - 6,5541 € 185 Varastossa
145.0 mm
20.0 mm
Joustava polyeteeni
3,7093 € - 3,7879 € 31 Varastossa
70.0 mm
45.0 mm
Joustava polyeteeni
0,9823 € - 3,831 € 770 Varastossa
120.9 mm
45.0 mm
Polyetyleeni
2,4418 € - 4,0977 € 1657 Varastossa
86.0 mm
60.0 mm
Joustava polyeteeni
131,141 € - 196,7325 € 146 Varastossa
921.0 mm
135.0 mm
Joustava polyeteeni
67,93 € - 67,93 € 23 Varastossa
570.0 mm
85.0 mm
Joustava polyeteeni
2,119 € - 3,5224 € 73 Varastossa
82.5 mm
40.0 mm
Joustava polyeteeni
150,6815 € - 150,6815 € Kysy toimitusaikaa täältä
773.2 mm
350.0 mm
Joustava polyeteeni
32,1261 € - 32,7862 € 20 Varastossa
429.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
3,3006 € - 3,3635 € 797 Varastossa
60.3 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
5,1081 € - 5,2181 € 61 Varastossa
114.3 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
7,2457 € - 7,4028 € 163 Varastossa
20.0 mm
159.5 mm
Joustava polyeteeni
17,5561 € - 17,5561 € 69 Varastossa
376.0 mm
80.0 mm
Joustava polyeteeni
49,6194 € - 50,6253 € 25 Varastossa
505.0 mm
100.0 mm
Joustava polyeteeni
  • / 11
Joustava suojus 800.0 mm (ID) 155.0 mm (H) PE Keltainen

10238769

Hinta-alue
71,4913 € - 60,3063 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 86.0 mm (ID) 43.0 mm (H) PE Keltainen

10237885

Hinta-alue
3,6767 € - 2,2032 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 92.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237892

Hinta-alue
3,7188 € - 2,2453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 322.2 mm (ID) 78.0 mm (H) PE Keltainen

10241837

Hinta-alue
18,0749 € - 17,7134 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10242858

Hinta-alue
5,171 € - 5,061 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10230367

Hinta-alue
41,3207 € - 40,4877 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10247105

Hinta-alue
6,5541 € - 6,4126 €

Varastotasot
185 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266298

Hinta-alue
3,7879 € - 3,7093 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustavat putkitulpat 120.9 mm (ID) (H) PE Keltainen

10144015

Hinta-alue
3,831 € - 0,9823 €

Varastotasot
770 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Polyetyleeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 86.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266359

Hinta-alue
4,0977 € - 2,4418 €

Varastotasot
1657 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    86.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava suojus 921.0 mm (ID) 135.0 mm (H) PE Keltainen

10238837

Hinta-alue
196,7325 € - 131,141 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    921.0 mm
  • h
    135.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) PE Keltainen

10308417

Hinta-alue
67,93 € - 67,93 €

Varastotasot
23 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 82.5 mm (ID) 40.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10237878

Hinta-alue
3,5224 € - 2,119 €

Varastotasot
73 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    82.5 mm
  • h
    40.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) PE Keltainen

10308530

Hinta-alue
150,6815 € - 150,6815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 429.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10242056

Hinta-alue
32,7862 € - 32,1261 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    429.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 60.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266281

Hinta-alue
3,3635 € - 3,3006 €

Varastotasot
797 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    60.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10234112

Hinta-alue
5,2181 € - 5,1081 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Joustava PE Keltainen

10266410

Hinta-alue
7,4028 € - 7,2457 €

Varastotasot
163 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) PE Keltainen

10308325

Hinta-alue
17,5561 € - 17,5561 €

Varastotasot
69 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava suojus 505.0 mm (ID) 100.0 mm (H) PE Keltainen

10307830

Hinta-alue
50,6253 € - 49,6194 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    505.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Väri
    Keltainen
  • Koko materiaali
    Joustava polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790