Flexible Pipe Caps protect threaded pipe ends. Flexible design that is simple to install. Puncture, dust, moisture resistant. Typically used in automobiles, HVAC systems, and on construction equipment.
Se suojaa kierteisiä putken päitä.Sopii erinomaisesti putkiin ja putkikokoonpanoihin.Niillä on erinomainen lujuus ja ne ovat puhkaisunkestäviä. Materiaali: PE Väri: Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SR1388
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | h | Koko materiaali | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3063 € - 71,4913 € | 44 Varastossa |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2032 € - 3,6767 € | 193 Varastossa |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,2453 € - 3,7188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,7134 € - 18,0749 € | 100 Varastossa |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,061 € - 5,171 € | 118 Varastossa |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 40,4877 € - 41,3207 € | 29 Varastossa |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 6,4126 € - 6,5541 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,7093 € - 3,7879 € | 31 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 0,9823 € - 3,831 € | 770 Varastossa |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyetyleeni
|
||
| 2,4418 € - 4,0977 € | 1607 Varastossa |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 131,141 € - 196,7325 € | 146 Varastossa |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 67,93 € - 67,93 € | 23 Varastossa |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 2,119 € - 3,5224 € | 73 Varastossa |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 150,6815 € - 150,6815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 32,1261 € - 32,7862 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 3,3006 € - 3,3635 € | 797 Varastossa |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 5,1081 € - 5,2181 € | 61 Varastossa |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 7,2457 € - 7,4028 € | 163 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 17,5561 € - 17,5561 € | 65 Varastossa |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
| 49,6194 € - 50,6253 € | 25 Varastossa |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Joustava polyeteeni
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa