Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät

Varastossa

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h Osta
0,0772 € - 0,2024 € 549000 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Vinyyli
23.5 mm
0,0617 € - 0,1627 € 4000 Varastossa
5.0 mm
Musta
PVC
23.5 mm
0,1035 € - 0,2734 € 504350 Varastossa
9.0 mm
Musta
PVC
25.0 mm
0,1861 € - 0,4945 € 15400 Varastossa
17.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,2039 € - 0,5405 € 1800 Varastossa
14.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.5 mm
0,2478 € - 0,6526 € 4100 Varastossa
18.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,0852 € - 0,0852 € 1750 Varastossa
8.0 mm
Musta
PVC
24.5 mm
0,0887 € - 0,1863 € 7200 Varastossa
8.0 mm
Musta
PVC
24.5 mm
0,0306 € - 0,0642 € 4000 Varastossa
13.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.0 mm
0,3669 € - 0,9689 € 540 Varastossa
27.0 mm
Musta
PVC
33.5 mm
0,1875 € - 0,4168 € 80000 Varastossa
4.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
0,2478 € - 0,5203 € 34520 Varastossa
20.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.5 mm
0,4435 € - 1,1759 € 1305 Varastossa
26.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,1464 € - 0,3076 € 29150 Varastossa
13.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,1985 € - 0,4168 € 146 Varastossa
20.0 mm
Musta
PVC
28.5 mm
0,2341 € - 0,6152 € 33200 Varastossa
17.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,1296 € - 0,3421 € 7000 Varastossa
9.0 mm
Vihreä
Vinyyli
25.0 mm
0,0661 € - 0,1745 € 26000 Varastossa
6.0 mm
Musta
PVC
25.0 mm
0,1547 € - 0,4341 € 475974 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,1985 € - 0,5203 € 12200 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
28.5 mm
  • / 3
Joustava päätysuojus 5.0 mm 23.5 mm Vinyyli Vihreä

10084328

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0772 €

Varastotasot
549000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 5.0 mm 23.5 mm PVC Musta

10086278

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0617 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 9.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10086292

Hinta-alue
0,2734 € - 0,1035 €

Varastotasot
504350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10086353

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1861 €

Varastotasot
15400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

10084373

Hinta-alue
0,5405 € - 0,2039 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm Vinyyli Vihreä

10084410

Hinta-alue
0,6526 € - 0,2478 €

Varastotasot
4100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm PVC Musta

10466094

Hinta-alue
0,0852 € - 0,0852 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Vakio
    DIN
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm PVC Musta

10087183

Hinta-alue
0,1863 € - 0,0887 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm Vinyyli Vihreä

10087800

Hinta-alue
0,0642 € - 0,0306 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 27.0 mm 33.5 mm PVC Musta

10086414

Hinta-alue
0,9689 € - 0,3669 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm PVC Musta

10087701

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1875 €

Varastotasot
80000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm Vinyyli Vihreä

10087831

Hinta-alue
0,5203 € - 0,2478 €

Varastotasot
34520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084458

Hinta-alue
1,1759 € - 0,4435 €

Varastotasot
1305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10087817

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1464 €

Varastotasot
29150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm PVC Musta

10087848

Hinta-alue
0,4168 € - 0,1985 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10084403

Hinta-alue
0,6152 € - 0,2341 €

Varastotasot
33200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 9.0 mm 25.0 mm Vinyyli Vihreä

10084342

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1296 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 6.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10086285

Hinta-alue
0,1745 € - 0,0661 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086322

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1547 €

Varastotasot
475974 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm PVC Musta

10086360

Hinta-alue
0,5203 € - 0,1985 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790