Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0661 € - 0,1745 € | 24000 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2341 € - 0,6152 € | 31200 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,4341 € | 462924 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,4586 € - 1,2075 € | 2742 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,5203 € | 6200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9315 € | 5827 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1213 € - 0,3191 € | 83000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,5216 € - 1,3771 € | 4080 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4162 € - 1,1011 € | 4320 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,4686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,6497 € | 582 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9344 € | 440 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,308 € - 0,8107 € | 2400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1793 € - 0,4715 € | 22819 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,1035 € - 0,2734 € | 561750 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,6526 € | 2100 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,0772 € - 0,2024 € | 539000 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,0617 € - 0,1627 € | 4000 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,3421 € | 7000 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1861 € - 0,4945 € | 372 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa