Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - öljyn- ja rasvankestävät

Varastossa

Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.

Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali h Osta
0,0772 € - 0,2024 € 549000 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Vinyyli
23.5 mm
0,1296 € - 0,3421 € 7000 Varastossa
9.0 mm
Vihreä
Vinyyli
25.0 mm
0,0827 € - 0,2179 € 163940 Varastossa
6.0 mm
Vihreä
Vinyyli
25.0 mm
0,2478 € - 0,6497 € 582 Varastossa
21.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,1985 € - 0,5203 € 12200 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
28.5 mm
0,2478 € - 0,5203 € 15320 Varastossa
20.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.5 mm
0,1861 € - 0,4945 € 11400 Varastossa
17.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,1547 € - 0,4341 € 462474 Varastossa
14.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,308 € - 0,8107 € 2400 Varastossa
25.0 mm
Musta
PVC
34.5 mm
0,1108 € - 0,2328 € 29600 Varastossa
8.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.5 mm
0,2382 € - 0,529 € 31000 Varastossa
4.0 mm
Vihreä
Vinyyli
24.0 mm
0,0748 € - 0,1572 € 3995 Varastossa
7.0 mm
Musta
PVC
24.0 mm
0,4162 € - 1,1011 € 5920 Varastossa
29.0 mm
Musta
PVC
35.0 mm
0,1464 € - 0,3076 € 29500 Varastossa
13.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,1779 € - 0,4686 € 2058 Varastossa
15.0 mm
Musta
PVC
29.5 mm
0,3559 € - 0,9315 € 5827 Varastossa
23.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
0,2259 € - 0,5951 € 11000 Varastossa
16.0 mm
Vihreä
Vinyyli
28.0 mm
0,2231 € - 0,6584 € 39873 Varastossa
15.0 mm
Vihreä
Vinyyli
29.5 mm
0,1213 € - 0,3191 € 80300 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
29.0 mm
0,4435 € - 1,1759 € 1305 Varastossa
26.0 mm
Vihreä
Vinyyli
34.5 mm
  • / 3
Joustava päätysuojus 5.0 mm 23.5 mm Vinyyli Vihreä

10084328

Hinta-alue
0,2024 € - 0,0772 €

Varastotasot
549000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 9.0 mm 25.0 mm Vinyyli Vihreä

10084342

Hinta-alue
0,3421 € - 0,1296 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 6.0 mm 25.0 mm Vinyyli Vihreä

10084335

Hinta-alue
0,2179 € - 0,0827 €

Varastotasot
163940 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 21.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086377

Hinta-alue
0,6497 € - 0,2478 €

Varastotasot
582 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 18.0 mm 28.5 mm PVC Musta

10086360

Hinta-alue
0,5203 € - 0,1985 €

Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 20.0 mm 28.5 mm Vinyyli Vihreä

10087831

Hinta-alue
0,5203 € - 0,2478 €

Varastotasot
15320 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 17.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10086353

Hinta-alue
0,4945 € - 0,1861 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 14.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086322

Hinta-alue
0,4341 € - 0,1547 €

Varastotasot
462474 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 25.0 mm 34.5 mm PVC Musta

10086391

Hinta-alue
0,8107 € - 0,308 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 8.0 mm 24.5 mm Vinyyli Vihreä

10087176

Hinta-alue
0,2328 € - 0,1108 €

Varastotasot
29600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 4.0 mm 24.0 mm Vinyyli Vihreä

10087718

Hinta-alue
0,529 € - 0,2382 €

Varastotasot
31000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 7.0 mm 24.0 mm PVC Musta

10087169

Hinta-alue
0,1572 € - 0,0748 €

Varastotasot
3995 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 29.0 mm 35.0 mm PVC Musta

10086421

Hinta-alue
1,1011 € - 0,4162 €

Varastotasot
5920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 13.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10087817

Hinta-alue
0,3076 € - 0,1464 €

Varastotasot
29500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 15.0 mm 29.5 mm PVC Musta

10086339

Hinta-alue
0,4686 € - 0,1779 €

Varastotasot
2058 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 23.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084434

Hinta-alue
0,9315 € - 0,3559 €

Varastotasot
5827 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 16.0 mm 28.0 mm Vinyyli Vihreä

10084397

Hinta-alue
0,5951 € - 0,2259 €

Varastotasot
11000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3926909790
Joustava päätysuojus 15.0 mm 29.5 mm Vinyyli Vihreä

10084380

Hinta-alue
0,6584 € - 0,2231 €

Varastotasot
39873 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 11.0 mm 29.0 mm PVC Musta

10086308

Hinta-alue
0,3191 € - 0,1213 €

Varastotasot
80300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    PVC
  • Tullinimike
    3923509000
Joustava päätysuojus 26.0 mm 34.5 mm Vinyyli Vihreä

10084458

Hinta-alue
1,1759 € - 0,4435 €

Varastotasot
1305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    Vinyyli
  • Tullinimike
    3923509000