Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2341 € - 0,6152 € | 31200 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9315 € | 5827 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,5203 € | 6200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2437 € - 0,5117 € | 73320 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,299 € | 15590 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,7475 € | 3307 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,1572 € | 30495 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1972 € | 13000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,2395 € | 7500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1213 € - 0,3191 € | 83000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,4686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9344 € | 440 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,308 € - 0,8107 € | 2400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4162 € - 1,1011 € | 4320 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,4053 € | 117699 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,529 € | 31000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,2328 € | 5600 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3076 € | 12600 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,4168 € | 40664 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,4341 € | 462924 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa