Flexible End Caps with acid resistance are designed to seal and protect the ends of pipes, tubes and fittings. Features a hanging tab that allows them to be used with wire hooks. More acid resistant and can stretch for a tight fit.
Tarjoaa erinomaisen suojan kierteisille kohteille.Kestää erittäin hyvin repeämistä.Vihreää PVC-vaihtoehtoa voidaan käyttää öljyisissä ja rasvaisissa käyttökohteissa. Materiaali: Vinyyli, PVC Väri: Vihreä, Musta Sarjanumero: SR1020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | h | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2341 € - 0,6152 € | 31200 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9315 € | 5827 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,5203 € | 6200 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,2437 € - 0,5117 € | 73320 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,1423 € - 0,299 € | 15590 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,7475 € | 3307 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,0748 € - 0,1572 € | 30495 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1972 € | 13000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,114 € - 0,2395 € | 7500 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1213 € - 0,3191 € | 83000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,4686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.591 in
15.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,3559 € - 0,9344 € | 440 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,308 € - 0,8107 € | 2400 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 0,4162 € - 1,1011 € | 4320 Varastossa |
1.142 in
29.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,193 € - 0,4053 € | 117699 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 0,2382 € - 0,529 € | 31000 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,2328 € | 5600 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Vihreä
|
Vinyyli
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3076 € | 12600 Varastossa |
0.512 in
13.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,4168 € | 40664 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,4341 € | 462924 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa