Valikko Haku

Joustavat päätysuojukset - haponkestävyys

Varastossa

Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.

Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.

Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.

  • Voi venyä suurempiin halkaisijoihin tiiviimpää istuvuutta varten.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä kärkiä.
  • Sisältää ripustusliuskan käytettäväksi vaijerikoukkujen kanssa.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
48 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus h d Tyyppi Osta
0,054 € - 0,0841 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
5.0 mm
5
0,0585 € - 0,0911 € 4000 Varastossa
20.0 mm
8.0 mm
5
0,1418 € - 0,2206 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
24.0 mm
5
0,0939 € - 0,1461 € 900 Varastossa
20.0 mm
14.0 mm
5
0,0644 € - 0,1002 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
9.0 mm
5
0,0992 € - 0,1544 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
17.4 mm
5
0,0563 € - 0,0876 € 89 Varastossa
20.0 mm
6.0 mm
5
0,0953 € - 0,1482 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
15.0 mm
5
  • / 3
Joustava päätysuojus 5.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572143

Hinta-alue
0,0841 € - 0,054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 8.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572167

Hinta-alue
0,0911 € - 0,0585 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 24.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572310

Hinta-alue
0,2206 € - 0,1418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 14.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572228

Hinta-alue
0,1461 € - 0,0939 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 9.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572174

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0644 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 17.4 mm 20.0 mm TPE Musta

20572266

Hinta-alue
0,1544 € - 0,0992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 6.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572150

Hinta-alue
0,0876 € - 0,0563 €

Varastotasot
89 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi
Joustava päätysuojus 15.0 mm 20.0 mm TPE Musta

20572235

Hinta-alue
0,1482 € - 0,0953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    15.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    125 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Termoplastinen kumi