Joustavat päätysuojat on valmistettu joustavasta materiaalista, joka pystyy venymään suurempiin halkaisijoihin tiiviin istuvuuden saavuttamiseksi. Ne suojaavat kierteisiä ja kierteettömiä päitä.
Suojuksessa on ripustusliuska, jonka ansiosta niitä voidaan käyttää vaijerikoukkujen kanssa. Ne ovat ihanteellinen ratkaisu matalan lämpötilan peitesovelluksiin.
Suojukset on valmistettu myös haponkestävästä materiaalista.
Materiaali: TPE, TPE/TPV, TPE - PIR Väri: Musta Sarjanumero: SR1021
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | h | d | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,1461 € | 900 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
5
|
||
| 0,0992 € - 0,1544 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
5
|
||
| 0,1418 € - 0,2206 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
5
|
||
| 0,27 € - 0,4201 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5
|
||
| 0,0644 € - 0,1002 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
5
|
||
| 0,0953 € - 0,1482 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
5
|
||
| 0,1008 € - 0,1568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
5
|
||
| 0,0585 € - 0,0911 € | 4000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa