Valikko Haku

Säädettävä kaapelikiinnike 84.0 mm 4.5 mm Niukkahiilinen teräs Musta

Tämä kaapelikiinnike on valmistettu pehmeästä teräksestä ja pinnoitettu joustavalla mustalla PVC:llä. Ruuvikiinnitettävä kiinnike voidaan säätää sopimaan halkaisijaltaan erilaisiin nippuihin.
Essentra tuotenumero:

10178089

Valmistajan tuotenumero:

VCC-84584

2401 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 1,0021 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

1 002,10 €

1000 x 1,0021 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pinnoite PVC
Väri Musta
Kansimateriaali PVC
Käyttölämpötila-alue 0 - 50 °C
Kokonaispituus 84.0 mm
Kokonaisleveys 4.5 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä