Valikko Haku

Jousitapit - Päätykuula - Hex

Kysy toimitusaikaa

Spring plungers, with a ball and hexagonal socket, are used to locate, apply pressure and lift off. They consist of three components: threaded body, stainless steel ball and spring mechanism. The spring provides quick locating and indexing.

The hexagonal socket design allows for easy installation and adjustment, using standard hexagonal wrenches, ensuring a secure fit and efficient handling tailored to individual needs. The stainless ball is selected for its outstanding corrosion resistance, ensuring the plungers longevity and reliability, even in tough settings. The smooth surface of the stainless steel ball allows for low-friction contact that reduces wear and enhances the lifespan of both the plunger and its mating components.

The threaded body simplifies integration into existing systems or structures. Options for 'normal' spring force and 'increased' can be tailored to the application.

  • Can withstand temperatures of up to 250C.
  • Due to their durability and versatility these spring plungers are widely used in applications that require frequent engagement and disengagement .
  • Common applications include quick-release mechanisms, assembly fixtures, machine and fixture design, electronics, and locking systems.
Materiaali: Mustattu teräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR31500

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Spring load F1 ≈ N Spring load F2 ≈ N Materiaali Isku s1 d1 d2 Osta
3,0955 € - 4,1205 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
5.0
9.0
Mustattu teräs
0.4
M3
1.5
7,1545 € - 9,5428 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
12.0
18.0
303 Ruostumaton teräs
0.8
M4
2.5
7,79 € - 10,3833 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
5.0
9.0
303 Ruostumaton teräs
0.4
M3
1.5
2,7368 € - 3,649 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
12.0
18.0
Mustattu teräs
0.8
M4
2.5
Jousimäntä M3 1.5 8.0 Mustattu teräs

20760823

Hinta-alue
4,1205 € - 3,0955 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Isku s1
    0.4
Jousimäntä M4 2.5 12.0 303 Ruostumaton teräs

20760816

Hinta-alue
9,5428 € - 7,1545 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Isku s1
    0.8
Jousimäntä M3 1.5 8.0 303 Ruostumaton teräs

20760809

Hinta-alue
10,3833 € - 7,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M3
  • d2
    1.5
  • l1
    8.0
  • Isku s1
    0.4
Jousimäntä M4 2.5 12.0 Mustattu teräs

20760830

Hinta-alue
3,649 € - 2,7368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M4
  • d2
    2.5
  • l1
    12.0
  • Isku s1
    0.8