Nämä jousimännät kokoonpanotyökalut on suunniteltu helpottamaan mäntien tehokasta ja tarkkaa asennusta tai irrottamista erilaisissa mekaanisissa ja teollisissa sovelluksissa.
Pienen kokonsa ja jousikuormitetun luonteensa vuoksi jousimännät manuaalinen asentaminen tai säätäminen voi olla haastavaa. Siksi on erittäin tärkeää käyttää erikoistunutta kokoonpanotyökalua, jotta varmistetaan oikea linjaus, vääntömomentin hallinta ja varma istuvuus.
Näiden työkalujen käyttö vähentää merkittävästi jousimäntämekanismin ylikiristymisen, väärän kohdistuksen ja muodonmuutoksen riskiä. Tämä auttaa ylläpitämään optimaalista suorituskykyä ja pitkää käyttöikää.
Materiaali: Ruostumaton teräs Sarjanumero: SR32200
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | D3 | d1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,9415 € - 37,2588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
4.00
|
M5
|
||
| 42,4555 € - 56,6005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.0
|
9.80
|
M12
|
||
| 30,258 € - 40,344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
6.45
|
M8
|
||
| 31,7648 € - 42,353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
80.0
|
8.00
|
M10
|
||
| 45,715 € - 60,9568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
17.00
|
M20
|
||
| 27,6648 € - 36,8898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
2.35
|
M3
|
||
| 29,6943 € - 39,5958 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
50.0
|
3.00
|
M4
|
||
| 28,8948 € - 38,5195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
60.0
|
4.70
|
M6
|
||
| 43,4088 € - 57,8715 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
100.0
|
13.50
|
M16
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa