Valikko Haku

Jousiklipsi 7.4 mm 7.4 mm Musta Nailon 6/6

This tension cable clamp is made of black Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, M3.5. Maximum hold is 9.4 mm.
Essentra tuotenumero:

10035498

Valmistajan tuotenumero:

TC-30-1-01BK

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,245 €
5000 - 9999 0,2286 €
10000 + 0,2012 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

245,00 €

1000 x 0,245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Kiinnikkeen malli Screw, Rivet
Koko materiaali Nailon 6/6
Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) #6,M3.5
Jalustan pituus 33.4 mm
Yhteensopiva kaapelin halkaisija 9.4 mm
Kokonaiskorkeus 7.4 mm
Kokonaisleveys 7.4 mm
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä