Valikko Haku

Jousiklipsi 9.5 mm 7.4 mm Väritön Asetaali

This tension cable clamp is made of natural Acetal and is mounted with screws or rivers of M3, #6 size. Maximum hold is 9.5 mm.
Essentra tuotenumero:

10035474

Valmistajan tuotenumero:

TC-30-1

36881 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1464 €
5000 - 9999 0,1369 €
10000 - 24999 0,1214 €
25000 + 0,0985 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

146,40 €

1000 x 0,1464 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Screw, Rivet
Koko materiaali Asetaali
Kokonaiskorkeus 9.5 mm
Kokonaisleveys 7.4 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä