Valikko Haku

Jousiklipsi 42.9 mm 11.1 mm Väritön Nailon 6/6

This cable clamp is made of natural nylon and is mounted with a barbed fastener into a hole of 7.93 mm. the designed is hinges to allow the cables to be easy positioned into a panel thickness of 6.4 mm.
Essentra tuotenumero:

10155615

Valmistajan tuotenumero:

HFCC-BH-8-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2241 €
5000 + 0,2017 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

224,10 €

1000 x 0,2241 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Press-Fit
Koko materiaali Nailon 6/6
Kokonaiskorkeus 42.9 mm
Kokonaisleveys 11.1 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä