Valikko Haku

Jousiklipsi 42.1 mm 14.3 mm Väritön Nailon 6/6

Tämä kaapelikiinnike on valmistettu värittömästä nailonista ja kiinnitetään nuolenpäällä 4,7 mm:n reikään. Kaapelit on helppo asettaa 1,2 - 2,0 mm:n paneeliin.
Essentra tuotenumero:

10009802

Valmistajan tuotenumero:

HFCC-A-8-01

4997 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1868 €
5000 + 0,1681 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

186,80 €

1000 x 0,1868 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Snap-Lock
Koko materiaali Nailon 6/6
Kokonaiskorkeus 42.1 mm
Kokonaisleveys 14.3 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä