Jousimännät - tappi - uritettu -tuotteita käytetään asemointiin, indeksointiin, paineen kohdistamiseen, pois nostamiseen ja lukitsemiseen. Ne koostuvat kolmesta osasta: kierrerunko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.
Käytetään yleisesti osien tarkkaan kohdistukseen ja lujaan asemointiin. Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn. Kun männän tappi on pidennettynä, se lukittuu paikoilleen ja estää komponentin liikkumisen tai paikoiltaan siirtymisen.
Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Männän tappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti. Pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, käytetään yleisesti teollisuuden aloilla, kuten koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa
Materiaali: Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32150
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | l1 | Materiaali | Isku s1 | Spring load | n1 | d1 | d2 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,38 € - 2,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
Musta teräs
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 2,09 € - 3,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.0
|
Musta teräs
|
2.5
|
Increased
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 2,62 € - 4,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
Musta teräs
|
3.5
|
Normal
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 3,32 € - 5,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
12.0
|
Ruostumaton teräs
|
2.0
|
Normal
|
0.8
|
M5
|
2.4
|
||
| 3,32 € - 5,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
Ruostumaton teräs
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 4,24 € - 6,52 € | 20 Varastossa |
24.0
|
Musta teräs
|
4.5
|
Normal
|
2.0
|
M16
|
8.5
|
||
| 1,33 € - 2,04 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
Musta teräs
|
1.5
|
Normal
|
0.6
|
M4
|
1.8
|
||
| 1,52 € - 2,34 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
Musta teräs
|
2.0
|
Normal
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 7,30 € - 11,23 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
Musta teräs
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 1,83 € - 2,81 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
Musta teräs
|
2.0
|
Increased
|
1.2
|
M8
|
3.8
|
||
| 7,86 € - 12,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
Musta teräs
|
6.5
|
Increased
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 11,58 € - 17,82 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.0
|
Musta teräs
|
8.0
|
Normal
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 1,36 € - 2,09 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
Musta teräs
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 1,74 € - 2,67 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.0
|
Musta teräs
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 3,68 € - 5,66 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
Ruostumaton teräs
|
2.0
|
Increased
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
| 19,58 € - 30,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
34.0
|
Ruostumaton teräs
|
8.0
|
Increased
|
3.0
|
M24
|
13.0
|
||
| 12,29 € - 18,90 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
30.0
|
Ruostumaton teräs
|
6.5
|
Normal
|
2.5
|
M20
|
10.0
|
||
| 3,14 € - 4,83 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
22.0
|
Musta teräs
|
3.5
|
Increased
|
2.0
|
M12
|
6.2
|
||
| 5,25 € - 8,07 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
19.0
|
Ruostumaton teräs
|
2.5
|
Normal
|
1.5
|
M10
|
4.5
|
||
| 3,32 € - 5,11 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
14.0
|
Ruostumaton teräs
|
2.0
|
Normal
|
1.0
|
M6
|
2.7
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa