Valikko Haku

Jousimännät - tappi - uritettu

Varastossa

Jousimännät - tappi - uritettu -tuotteita käytetään asemointiin, indeksointiin, paineen kohdistamiseen, pois nostamiseen ja lukitsemiseen. Ne koostuvat kolmesta osasta: kierrerunko, mäntätappi ja jousimekanismi. Männän jousi tarjoaa voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Käytetään yleisesti osien tarkkaan kohdistukseen ja lujaan asemointiin. Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn. Kun männän tappi on pidennettynä, se lukittuu paikoilleen ja estää komponentin liikkumisen tai paikoiltaan siirtymisen.

Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Männän tappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti. Pystyy kestämään enintään 250 ºC:n lämpötiloja, käytetään yleisesti teollisuuden aloilla, kuten koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, elektroniikassa, lääketieteen ja valaistuslaitteissa

  • Mäntätapin pidentäminen tai sisäänvetäminen saattaa lukita tai vapauttaa komponentin ja taata tarkan kohdistuksen ja ei-toivotun liikkeen ennaltaehkäisyn.
  • Helppo asentaa ja käyttää: suunniteltu kestämään suurta rasitusta ja painetta.
  • Se kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
Materiaali: Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32150

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
30 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 Materiaali Isku s1 Spring load n1 d1 d2 Osta
1,40 € - 2,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Musta teräs
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
1,52 € - 2,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Musta teräs
2.0
Normal
1.2
M8
3.8
3,32 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
Ruostumaton teräs
2.0
Normal
1.0
M6
2.7
3,68 € - 5,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
Ruostumaton teräs
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
19,09 € - 29,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
Ruostumaton teräs
8.0
Normal
3.0
M24
13.0
4,24 € - 6,52 € 20 Varastossa
24.0
Musta teräs
4.5
Normal
2.0
M16
8.5
7,30 € - 11,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Musta teräs
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
1,38 € - 2,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0
Musta teräs
2.0
Increased
1.0
M6
2.7
3,32 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
Ruostumaton teräs
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
6,62 € - 10,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
Ruostumaton teräs
3.5
Normal
2.0
M12
6.2
1,83 € - 2,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
Musta teräs
2.0
Increased
1.2
M8
3.8
3,32 € - 5,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
Ruostumaton teräs
2.0
Normal
0.8
M5
2.4
7,86 € - 12,09 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Musta teräs
6.5
Increased
2.5
M20
10.0
12,21 € - 18,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
Musta teräs
8.0
Increased
3.0
M24
13.0
11,58 € - 17,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
Musta teräs
8.0
Normal
3.0
M24
13.0
3,14 € - 4,83 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
Musta teräs
3.5
Increased
2.0
M12
6.2
1,33 € - 2,04 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
Musta teräs
1.5
Normal
0.6
M4
1.8
1,74 € - 2,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
Musta teräs
2.5
Normal
1.5
M10
4.5
2,09 € - 3,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0
Musta teräs
2.5
Increased
1.5
M10
4.5
12,29 € - 18,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0
Ruostumaton teräs
6.5
Normal
2.5
M20
10.0
  • / 2
Jousimäntä M5 2.4 12.0 Musta teräs

20253561

Hinta-alue
2,16 € - 1,40 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Jousimäntä M8 3.8 16.0 Musta teräs

20253585

Hinta-alue
2,34 € - 1,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Jousimäntä M6 2.7 14.0 Ruostumaton teräs

20253738

Hinta-alue
5,11 € - 3,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Jousimäntä M6 2.7 14.0 Ruostumaton teräs

20253806

Hinta-alue
5,66 € - 3,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Jousimäntä M24 13.0 34.0 Ruostumaton teräs

20253790

Hinta-alue
29,37 € - 19,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Jousimäntä M16 8.5 24.0 Musta teräs

20253615

Hinta-alue
6,52 € - 4,24 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    8.5
  • l1
    24.0
  • n1
    2.0
Jousimäntä M20 10.0 30.0 Musta teräs

20253622

Hinta-alue
11,23 € - 7,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Jousimäntä M6 2.7 14.0 Musta teräs

20253646

Hinta-alue
2,13 € - 1,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    14.0
  • n1
    1.0
Jousimäntä M4 1.8 9.0 Ruostumaton teräs

20253714

Hinta-alue
5,11 € - 3,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Jousimäntä M12 6.2 22.0 Ruostumaton teräs

20253769

Hinta-alue
10,18 € - 6,62 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Jousimäntä M8 3.8 16.0 Musta teräs

20253653

Hinta-alue
2,81 € - 1,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.8
  • l1
    16.0
  • n1
    1.2
Jousimäntä M5 2.4 12.0 Ruostumaton teräs

20253721

Hinta-alue
5,11 € - 3,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    12.0
  • n1
    0.8
Jousimäntä M20 10.0 30.0 Musta teräs

20253691

Hinta-alue
12,09 € - 7,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5
Jousimäntä M24 13.0 34.0 Musta teräs

20253707

Hinta-alue
18,79 € - 12,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Jousimäntä M24 13.0 34.0 Musta teräs

20253639

Hinta-alue
17,82 € - 11,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    13.0
  • l1
    34.0
  • n1
    3.0
Jousimäntä M12 6.2 22.0 Musta teräs

20253677

Hinta-alue
4,83 € - 3,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M12
  • d2
    6.2
  • l1
    22.0
  • n1
    2.0
Jousimäntä M4 1.8 9.0 Musta teräs

20253554

Hinta-alue
2,04 € - 1,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.8
  • l1
    9.0
  • n1
    0.6
Jousimäntä M10 4.5 19.0 Musta teräs

20253592

Hinta-alue
2,67 € - 1,74 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Jousimäntä M10 4.5 19.0 Musta teräs

20253660

Hinta-alue
3,21 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.5
  • l1
    19.0
  • n1
    1.5
Jousimäntä M20 10.0 30.0 Ruostumaton teräs

20253783

Hinta-alue
18,90 € - 12,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    30.0
  • n1
    2.5