Valikko Haku

Jousimännät - Tappi - Kuusiokanta

Varastossa

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.

Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Siinä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy.
  • Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C; jos tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se voi kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
  • Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää.
Materiaali: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32200

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 s1 Materiaali Spring load d1 d2 t Osta
21,52 € - 28,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
4.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M12
6.0
2.0
10,81 € - 14,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M10
4.0
1.4
35,88 € - 47,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
7.0
303 Ruostumaton teräs
Increased
M20
10.0
3.0
9,55 € - 12,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M8
3.5
1.4
8,45 € - 11,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
2.3
303 Stainless, Thermo Pin
Normal
M5
2.4
0.8
21,52 € - 28,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
Increased
M16
7.5
2.5
10,81 € - 14,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
Increased
M10
4.0
1.4
  • / 4
Jousimäntä M12 6.0 28.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761059

Hinta-alue
28,69 € - 21,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Jousimäntä M10 4.0 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761035

Hinta-alue
14,41 € - 10,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M20 10.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20760984

Hinta-alue
47,84 € - 35,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Jousimäntä M8 3.5 22.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761028

Hinta-alue
12,73 € - 9,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M5 2.4 18.0 303 Stainless, Thermo Pin

20761004

Hinta-alue
11,27 € - 8,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Jousimäntä M16 7.5 32.0 303 Ruostumaton teräs

20760977

Hinta-alue
28,69 € - 21,52 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Jousimäntä M10 4.0 22.0 303 Ruostumaton teräs

20760953

Hinta-alue
14,41 € - 10,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0