Valikko Haku

Jousimännät - Tappi - Kuusiokanta

Varastossa

Näitä jousimäntiä, jotka on varustettu tappipäällä ja kuusikulmaisella kannalla, käytetään asemointiin, paineen käyttöön ja pois nostoon. Niissä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy. Männän jousi tarjoaa riittävän voiman männän pitämiseksi joko pidentyneessä tai sisäänvedetyssä asennossa.

Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää yksittäisten tarpeiden mukaan. Mäntätappia voidaan helposti pidentää tai sisäänvetää manuaalisella voimalla työntämällä, jolloin säädöt ja asennon muutokset sujuvat helposti.

Kuusiokannan ansiosta jousimäntä voidaan viedä sisälle helposti kuusiokoloavaimella. Kierrerungon ansiosta se voidaan integroida olemassa oleviin järjestelmiin tai rakennuksiin. Jos mäntä on valmistettu termoplastisesta materiaalista, se voi kestää lämpötiloja välillä 30 C... +50 C. Jos tappi on sen sijaan valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se kykenee kestämään enintään 250 C:n lämpötiloja. Näitä jousimäntiä käytetään laajalti eri teollisuuden aloilla, kuten lääketieteessä, optiikassa, ortopediassa, koneiden ja kalusteiden suunnittelussa, valaistuslaitteissa ja elektroniikkaosissa kestävyytensä ja monipuolisuutensa ansiosta.

  • Siinä on kolme osaa: kierrerunko, tappipää ja jousimekanismi, sekä kuusikulmainen hylsy.
  • Voi kestää lämpötiloja välillä -30 C... +50 C; jos tappi on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, se voi kestää enintään 250 C:n lämpötiloja.
  • Uritettu muoto mahdollistaa helpon säädön ja tarkan kohdistuksen, jolloin männän pidennys tai sisäänveto voidaan hienosäätää.
Materiaali: 303 Stainless, Thermo Pin, 303 Ruostumaton teräs, Musta teräs Sarjanumero: SR32200

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
67 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus l1 s1 Materiaali Spring load d1 d2 t Osta
3,43 € - 5,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
Musta teräs
Normal
M8
3.5
1.4
5,94 € - 9,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
2.3
303 Ruostumaton teräs
Normal
M5
2.4
0.8
6,79 € - 10,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M8
3.5
1.4
2,77 € - 4,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
2.3
Musta teräs
Increased
M5
2.4
0.8
11,25 € - 17,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
7.0
Musta teräs
Increased
M20
10.0
3.0
3,00 € - 4,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
1.5
Musta teräs
Normal
M4
1.5
0.6
16,39 € - 25,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0
10.0
Musta teräs
Increased
M24
12.0
3.0
5,94 € - 9,14 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0
1.5
303 Ruostumaton teräs
Normal
M4
1.5
0.6
5,01 € - 7,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
4.0
Musta teräs
Normal
M12
6.0
2.0
10,42 € - 16,03 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
Normal
M12
6.0
2.0
14,94 € - 22,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0
10.0
Musta teräs
Normal
M24
12.0
3.0
6,92 € - 10,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
5.0
Musta teräs
Increased
M16
7.5
2.5
4,05 € - 6,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
Musta teräs
Normal
M10
4.0
1.4
6,85 € - 10,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
5.0
Musta teräs
Normal
M16
7.5
2.5
3,72 € - 5,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
Musta teräs
Increased
M10
4.0
1.4
2,85 € - 4,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0
2.5
Musta teräs
Normal
M6
2.7
0.9
3,39 € - 5,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
3.0
Musta teräs
Increased
M8
3.5
1.4
2,79 € - 4,29 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
2.3
Musta teräs
Normal
M5
2.4
0.8
10,76 € - 16,56 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0
7.0
Musta teräs
Normal
M20
10.0
3.0
3,84 € - 5,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
1.0
Musta teräs
Normal
M3
1.0
0.5
  • / 4
Jousimäntä M8 3.5 22.0 Musta teräs

20254087

Hinta-alue
5,27 € - 3,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M5 2.4 18.0 303 Ruostumaton teräs

20254131

Hinta-alue
9,14 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Jousimäntä M8 3.5 22.0 303 Ruostumaton teräs

20254155

Hinta-alue
10,44 € - 6,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M5 2.4 18.0 Musta teräs

20253974

Hinta-alue
4,26 € - 2,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Jousimäntä M20 10.0 40.0 Musta teräs

20254032

Hinta-alue
17,30 € - 11,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Jousimäntä M4 1.5 15.0 Musta teräs

20254056

Hinta-alue
4,61 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Jousimäntä M24 12.0 52.0 Musta teräs

20254049

Hinta-alue
25,21 € - 16,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Jousimäntä M4 1.5 15.0 303 Ruostumaton teräs

20254124

Hinta-alue
9,14 € - 5,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M4
  • d2
    1.5
  • l1
    15.0
  • s1
    1.5
Jousimäntä M12 6.0 28.0 Musta teräs

20254100

Hinta-alue
7,70 € - 5,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Jousimäntä M12 6.0 28.0 303 Ruostumaton teräs

20254179

Hinta-alue
16,03 € - 10,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M12
  • d2
    6.0
  • l1
    28.0
  • s1
    4.0
Jousimäntä M24 12.0 52.0 Musta teräs

20253967

Hinta-alue
22,99 € - 14,94 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M24
  • d2
    12.0
  • l1
    52.0
  • s1
    10.0
Jousimäntä M16 7.5 32.0 Musta teräs

20254025

Hinta-alue
10,65 € - 6,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Jousimäntä M10 4.0 22.0 Musta teräs

20254094

Hinta-alue
6,23 € - 4,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M16 7.5 32.0 Musta teräs

20254117

Hinta-alue
10,54 € - 6,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M16
  • d2
    7.5
  • l1
    32.0
  • s1
    5.0
Jousimäntä M10 4.0 22.0 Musta teräs

20254001

Hinta-alue
5,73 € - 3,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M10
  • d2
    4.0
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M6 2.7 20.0 Musta teräs

20254070

Hinta-alue
4,39 € - 2,85 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M6
  • d2
    2.7
  • l1
    20.0
  • s1
    2.5
Jousimäntä M8 3.5 22.0 Musta teräs

20253998

Hinta-alue
5,21 € - 3,39 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Increased
  • d1
    M8
  • d2
    3.5
  • l1
    22.0
  • s1
    3.0
Jousimäntä M5 2.4 18.0 Musta teräs

20254063

Hinta-alue
4,29 € - 2,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M5
  • d2
    2.4
  • l1
    18.0
  • s1
    2.3
Jousimäntä M20 10.0 40.0 Musta teräs

20253950

Hinta-alue
16,56 € - 10,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M20
  • d2
    10.0
  • l1
    40.0
  • s1
    7.0
Jousimäntä M3 1.0 12.0 Musta teräs

20253875

Hinta-alue
5,91 € - 3,84 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Spring load
    Normal
  • d1
    M3
  • d2
    1.0
  • l1
    12.0
  • s1
    1.0